TPS23758EVM-080
IEEE 802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23758 評価基板
TPS23758EVM-080
概要
TPS23758 評価基板 (TPS23758EVM-080) は、TPS23758 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。この IC は IEEE802.3at Type 1 PoE PD コントローラであり、Type 1 (13W) の PoE PD アプリケーションに最適です。
特長
- IEEE802.3at Type 1 準拠の PoE PD
- 1 次側レギュレーション 5V 高効率 CCM フライバック
- プログラマブル スルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
- 1 次側アダプタの優先制御
- 1 次側 FET を内蔵
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS23758EVM-080 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD 用途向け TPS23758 評価モジュール
TPS23758EVM-080 — IEEE802.3at Type 1 PoE PD 用途向け TPS23758 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS23758EVM-080 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/12/14 | ||
| 証明書 | TPS23758EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/29 |