TPS23758
- タイプ 1 PoE 用の包括的な IEEE 802.3at PD ソリューション
- Ethernet Alliance (EA) ロゴ認証設計を利用可能
- 堅牢な 100V、0.36Ω (標準値) ホットスワップ MOSFET
- PWM コントローラと 0.77Ω (標準値) 150V パワー MOSFET を内蔵
- PSR 付きフライバック・コントローラ
- 同期整流 FET により CCM 動作をサポート — マルチ出力
- ±1% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) — 同期整流 FET による
- ローサイド・スイッチ降圧トポロジをサポート
- 同期可能な可変スイッチング周波数
- ソフトスタート制御と高度なスタートアップ
- プログラム可能なスルーレートと周波数ディザリングにより EMI 低減を強化
- PSR 付きフライバック・コントローラ
- 1 次アダプタ優先入力
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 小型の 6mm × 4mm VSON パッケージ
TPS23758 は、Power over Ethernet (PoE) 受電機器 (PD) インターフェイス、150V スイッチング・パワー FET、およびフライバック・トポロジ用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを組み合わせたものです。1 次側レギュレーション (PSR)、スペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD)、高度なスタートアップなどの機能を備え高度に統合された TPS23758 は小型の機器に最適なソリューションです。PoE の実装は、13W、タイプ 1 の PD として IEEE 802.3at 規格に対応しています。
DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。2 次側同期整流による連続導通モード (CCM) での動作用に最適化されており、複数の出力 (例:5V/3.3V 出力) に対して最適な全体効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答を実現します。通常、コンバータはスイッチング周波数 250kHz 時にで動作します。
SFFD およびスルーレート制御により、EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えることができ、高度なスタートアップにより、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化すると同時に、使用するバイアス・コンデンサを最小限にできます。
1 次補助電源検出 (APD) ピンを使用して、1 次側電源アダプタを優先することも可能です。
この DC/DC コントローラは可変ソフトスタート、スロープ補償、ブランキング機能を備えています。非絶縁用途の場合、TPS23758 は降圧トポロジもサポートしています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS23758 フォトカプラなしの同期フライバック DC/DC コントローラ搭載 IEEE 802.3at PoE PD データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 11月 3日 | |
| アプリケーション・ノート | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 2021年 4月 29日 | |||
| Analog Design Journal | A small-footprint PoE solution for machine-vision cameras and sensors | 2019年 9月 30日 | ||||
| 技術記事 | How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution | PDF | HTML | 2019年 6月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS23758EVM-080 — IEEE 802.3at Type 1 PoE PD アプリケーション向け TPS23758 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010083 — マシン ビジョン カメラとビジョン センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (RJJ) | 23 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。