TPS2375EVM

TPS2375 IEEE802.3af POE パワード・デバイス評価モジュール

概要

HPA028 EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS2375 を採用しています。この評価基板は、各種 PoE PD (Power over Ethernet の受電側デバイス) モジュールのフロント・エンドのように見える設計を採用しています。1 個の RJ-45 コネクタを実装しており、1 本のイーサネット・ケーブルを直接接続できます。このケーブルを電力供給側 (PSE 側) に取り付け、もう一方の端にあるこの評価基板を駆動します。また、この評価基板には、スタンドアロン電源を使用して電力を供給することもできます。

特長
HPA028 EVM を使用すると、TPS2375 PD コントローラを簡単に評価できます。この評価基板の主な特長:
  • IEEE802.3af に準拠した PD (受電側デバイス) のフロント・エンド
  • TPS2375D IEEE802.3af PoE PD コントローラを使用
  • 入力と出力の各コンデンサ
  • ギガビット・イーサネット・アプリケーション
  • デュアル DUT フットプリント
  • パワー・グット・インジケータ LED
  • ダウンストリーム (下流) DC/DC コンバータ向けの接続
  • 複数の予備フットプリントと複数のテスト・ポイントが利用可能


Datasheet
Populated EVM Board
RJ-45 Connector
User's Guide

電力受電側
TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2376 調整可能な UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2375EVM — TPS2375 IEEE802.3AF POE パワード・デバイス評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2375EVM TPS2375 IEEE802.3AF POE パワード・デバイス評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPS2375OR77CALC — TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電力受電側
TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2375EVM TPS2375 IEEE802.3af POE パワード・デバイス評価モジュール
ダウンロードオプション

TPS2375OR77CALC TPS2375/TPS2377 Design-in Calculation Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2004/05/03
製品
電力受電側
TPS2375 ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD TPS2377 従来型 UVLO スレッショルド採用、ラッチ保護機能搭載、Class 3 PoE PD
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2375EVM TPS2375 IEEE802.3af POE パワード・デバイス評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc065 or www.ti.com/lit/xx/slvc065/slvc065.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC065. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2375EVM Power-Over-Ethernet Powered Device (PD) EVM 2004/04/15
証明書 TPS2375EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ