TPS2378EVM-105

評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合

TPS2378EVM-105

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided to connect directly to an Ethernet cable with a Power Sourcing Equipment (PSE) driving it on the other end. The EVM also accepts power applied using a stand-alone power supply.

特長
  • 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • 15 kV/8 kV System-Level ESD Capability
  • DC/DC Converter Enable
  • PowerPad™ SO-8 Package
  • Adapter Priority Input
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
電力受電側
TPS2378 AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2378EVM-105 — 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2378EVM-105 評価モジュール、TPS2378 用、高効率 IEEE 802.3at PD コントローラ、DC/DC 統合

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2378EVM-105 User's Guide 2012/03/20
証明書 TPS2378EVM-105 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02