TPS2379EVM-106
評価モジュール、TPS2379 用、IEEE 802.3at PD コントローラ
TPS2379EVM-106
概要
The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.
In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373
特長
- IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
- IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
- Gate drive output for external booster FET
- DC/DC converter enable
- Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
電力受電側
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2379EVM-106 — 評価モジュール、TPS2379 用、IEEE 802.3at PD コントローラ
TPS2379EVM-106 — 評価モジュール、TPS2379 用、IEEE 802.3at PD コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) | 2014/05/05 | |||
| 証明書 | TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |