TPS25221DBVEVM-018

TPS25221 可変電流制限 USB パワー スイッチ向け評価基板

TPS25221DBVEVM-018

ご注文はこちら

概要

TPS25221DBVEVM-018 は、調整可能な電流制限機能を搭載した、テキサス インスツルメンツのパワー ディストリビューション スイッチ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の電源電圧範囲で動作します。オンボードのジャンパを使用して、出力電流制限を 1.3A または 2.6A のどちらかに設定できます。複数のテスト ポイントを使用すると、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。

特長
  • 調整可能な電流制限
  • 高い電流制限精度
  • 高速な過電流応答
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS25221 0.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25221DBVEVM-018 — TPS25221 可変電流制限 USB パワー・スイッチ向け評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25221DBVEVM-018 TPS25221 可変電流制限 USB パワー・スイッチ向け評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 2019/09/23
証明書 TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。