TPS25221
0.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ
データシート
TPS25221
- 2.5V~5.5VのVOPERATING
- TPS2553 とピン互換
- 2AのICONT_MAX
- 0.275A~2.7Aの可変ILIMIT (1.7Aで±6.5%)
- 70mΩ (標準値)のRON
- 1.5µsの短絡応答
- 8msのフォルト報告グリッチ除去
- 逆電流のブロック(ディスエーブル時)
- ソフトスタート機能内蔵
- UL 60950およびUL 62368認定
- IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
TPS25221は、大きな容量性負荷と短絡が発生する可能性のあるアプリケーションを対象としています。プログラム可能な電流制限スレッショルドは、外付け抵抗を使用して275mA~2.7A (標準値)に設定できます。ILIMITの精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、電源オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
負荷が、プログラムされたILIMITを超える電流の抽出を試みると、内部FETが定電流モードに移行し、ILOADをILIMIT以下に維持します。FAULT出力は、過電流の状況が発生したとき、組み込みのグリッチ除去時間の後でLOWにアサートされます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS25221 2.5V~5.5V、2A連続電流制限付きスイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 6月 22日 |
| 証明書 | TPS25221 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 8月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25221DBVEVM-018 — TPS25221 可変電流制限 USB パワー スイッチ向け評価基板
TPS25221DBVEVM-018 は、調整可能な電流制限機能を搭載した、テキサス インスツルメンツのパワー ディストリビューション スイッチ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の電源電圧範囲で動作します。オンボードのジャンパを使用して、出力電流制限を 1.3A または 2.6A のどちらかに設定できます。複数のテスト ポイントを使用すると、すべての重要なノード電圧に利便性の高い方法でアクセスできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS25221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCO6A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-050027 — 省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン
TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点