TPS254900AQ1EVM

LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900A-Q1 評価基板

TPS254900AQ1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS254900AQ1 評価基板(TPS254900AQ1EVM)は、TPS254900AQ1向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは USB 充電コントローラ兼電源スイッチであり、VBUS とD+/D- からバッテリへの短絡保護、ケーブル補償、電流モニタ(IMON)、IEC ESD 保護機能を搭載しており、車載 USB 充電と USB ポート保護用途に適しています。

特長
  • VBUS、D+、D- の各端子から 12V への短絡を保護機能を搭載
  • TPS254900AQ1 は、DP_IN および DM_IN ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵しています
  • 200mΩ のケーブル抵抗に基づく 2.4A、最大 5.3V のケーブル補償能力
  • 最大 3.2 A の出力電流能力
DC/DC コンバータ
LMR14030 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS254900A-Q1 車載、VBATT への短絡保護機能搭載、USB ホスト チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS254900AQ1EVM — LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを使用する TPS254900A-Q1 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS254900AQ1EVM LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを使用する TPS254900A-Q1 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS254900AQ1EVM-003 Evaluation Module 2017/10/10
証明書 TPS254900AQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。