TPS25741EVM-802
電源マルチプレクサ / ポート パワー マネージメント機能搭載 TPS25741 評価基板
TPS25741EVM-802
概要
TPS25741 評価基板 (TPS25741EVM-802) は、TPS25741 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは専用の USB PD Type C ダウンストリーム フェイシング ポート (DFP) コントローラです。TPS25741 は、5V、12V、20V (TPS25741) を出力するアップストリーム コンバータに依存します。 この評価基板は、TPS25741 向けの電源として、TPS54531 ベースの降圧コンバータを使用しています。
特長
- TPS25741 は、CC1 および CC2 ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵
- ステート マシンの実装にはファームウェアは不要
- 要求に応じて、5V、12V、20V の可変出力電圧
- キャプティブ ケーブルを接続した状態で、最大 5A の出力電流を供給可能。デフォルト:3A
- USB PD 仕様に準拠した 5V、12V、20V の間でスムーズな遷移が可能
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25741EVM-802 — TPS25741 電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き評価モジュール
TPS25741EVM-802 — TPS25741 電源マルチプレクサ / ポート電源管理機能付き評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) | 2017/02/07 | |||
| 証明書 | TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |