ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514A

アクティブ

USB 専用充電ポート コントローラ - Gen 2

製品詳細

Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller データシート (Rev. D) PDF | HTML 2018年 8月 8日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
技術記事 Upgrading USB chargers from Type-A to Type-C PDF | HTML 2017年 1月 17日
アプリケーション・ノート Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS25741EVM-802 — 電源マルチプレクサ / ポート パワー マネージメント機能搭載 TPS25741 評価基板

TPS25741 評価基板 (TPS25741EVM-802) は、TPS25741 向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは専用の USB PD Type C ダウンストリーム フェイシング ポート (DFP) コントローラです。TPS25741 は、5V、12V、20V (TPS25741) を出力するアップストリーム コンバータに依存します。  この評価基板は、TPS25741 向けの電源として、TPS54531 ベースの降圧コンバータを使用しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2514A PSpice Transient Model

SLVM947.ZIP (44 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS2514A があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ