TPS25830Q1EVM-040

TPS25830-Q1 ケーブル補償機能と電流制限機能搭載、USB Type-C® と USB BC (バッテリ充電) 1.2 の評価基板

TPS25830Q1EVM-040

ご注文はこちら

概要

TPS25830Q1EVM-040 は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C® と BC1.2 に対応、5V、3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、電源端子台と、デバイスの充電やデータ通信を実施するための USB Type-A コネクタと USB Type-C コネクタを実装済みです。ケーブル補償、電流制限、DC/DC の動作周波数は、評価基板 (EVM) 上の抵抗を使用して調整できます。

特長
  • 6V ~ 36V (絶対最大定格 40V) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBATや VBUS への短絡を保護
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • IEC 61000-4-2 認定 D+、D-、CC1、CC2
MOSFET
CSD85312Q3E 3mm x 3mm のデュアル コモン ソース SON 封止、14mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830-Q1 BATT 短絡保護機能とケーブル補償機能を搭載した USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ TPS25832-Q1 ケーブル補償機能搭載、USB Type-C と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25830Q1EVM-040 — TPS25830-Q1 USB Type-C と BC1.2 に対応し、ケーブル補償機能と電流制限機能を搭載した同期整流降圧回路

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25830Q1EVM-040 TPS25830-Q1 USB Type-C と BC1.2 に対応し、ケーブル補償機能と電流制限機能を搭載した同期整流降圧回路

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2019/01/09
証明書 TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02