TPS2583XAQ1EVM-147

TPS2583xA-Q1 BC 1.2 と USB Type-C® のポート コントローラの評価基板

TPS2583XAQ1EVM-147

ご注文はこちら

概要

TPS2583XAQ1EVM-147 は、TI の TPS2583xA-Q1 向けの評価基板 (EVM) です。この製品は、ケーブル補償機能搭載、USB Type-C®(登録商標); と BC1.2 に対応、36V 入力、5V で 3.5A を出力する、同期整流降圧回路です。

特長
  • 6V ~ 36V の入力範囲、3.5A の連続出力電流、降圧コンバータ
  • CC1、CC2、D+、D- の各端子から、VBATや VBUS への短絡を保護
  • AEC-Q100 認証取得済み
  • ±8% の電流検出精度 (IOUT > 1.5A) による高精度のケーブル ドループ補償
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • スペクトラム拡散ディザリングに対応した、強制 PWM 動作
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25830A-Q1 BATT 短絡保護機能とMFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ TPS25832A-Q1 ケーブル補償機能と MFi 機能搭載、USB Type-C® と SDP/CDP 充電ポート コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2583XAQ1EVM-147 TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2583xA-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021/05/11
証明書 TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。