TPS25910EVM-088

3V ~ 18V、大電流ロード・スイッチ評価モジュール

TPS25910EVM-088

ご注文はこちら

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS25910EVM-088 評価基板 (EVM) は、スルーレートがプログラマブルな大電力ロード・スイッチである TPS25910 の性能評価に使用できます。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。

特長
  • -3 ~ 20V のバス動作
  • 30mΩ のパス MOSFET を内蔵
  • 0.83A ~ 6.5A の範囲でプログラマブルな電流制限
  • プログラマブルな突入電流スルーレート
  • サーマル・シャットダウン機能と障害アラート
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25910 2.9V ~ 20V、30mΩ、0.82 ~ 6.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25910EVM-088 — TPS25910 大電流ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25910EVM-088 TPS25910 大電流ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 2012/12/31
証明書 TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。