TPS25910
- Up to 20-V Bus Operation
- Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
- Programmable Current Limit from:
0.83 A to 6.5 A - Programmable Inrush Current Slew Rate
- Thermal Shutdown and fault alert
- 4-mm x 4-mm QFN16
- –40°C to 125°C Junction
Temperature Range - UL2367 Recognized - File Number E169910
- CB Certified
The TPS25910 device provides highly integrated hot-swap power management and superior protection in applications up to 20 V. The maximum UV turn-on threshold of 2.9 V makes the TPS25910 device well suited to standard bus voltages as low as 3.3 V. This device is intended for systems where a voltage bus must be protected from undesired permanent and transient overload.
At start-up or when hot plugging into the system bus, the TPS25910 device limits the inrush current by controlling the ramp rate of the output voltage, VOUT. The slew rate of VOUT can be adjusted with a capacitor between the GATE pin and the GND pin.
Built in SOA protection ensures that the internal MOSFET operates inside a safe operating area (SOA) under the harshest operating conditions. In addition, the current-limit threshold, which is independent of the power limit, can be adjusted with a resistor between the ILIM pin and the GND pin.
The TPS25910 device provides a fault indicator output when in thermal fault.
The TPS25910 device is available in a 16-pin QFN package.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.9-V to 20-V High-Current Load Switch with Programmable Inrush Slew Rate データシート (Rev. D) | 2014年 1月 29日 | |||
| Analog Design Journal | How to implement an isolated USB 2.0 high speed, Type-C® DRP | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| 機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 証明書 | TPS25910 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) | 2018年 5月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 マルチプレクサ付き Type-C 下向きポート コントローラの評価基板
TPS25910EVM-088 — 3V ~ 18V、大電流ロード・スイッチ評価モジュール
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS25910EVM-088 評価基板 (EVM) は、スルーレートがプログラマブルな大電力ロード・スイッチである TPS25910 の性能評価に使用できます。デバイスの機能を容易に評価できるように、この評価基板は、入力と出力の各コネクタ、および複数の制御ジャンパを実装しています。
TUSB320-HA-EVM — TUSB320HAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板
TUSB320-HA-EVM を設計して、TUSB320HA デバイスを評価することもできます。 この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。 すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。 TUSB320HA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。
TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 構成チャネル ロジックとポート制御機能の評価基板
TUSB320-LA-EVM を設計して、TUSB320LA デバイスを評価することもできます。 この EVM は、DIP スイッチ選択や I2C 制御を通じて、DFP、UFP、DRP の各モードで動作するように構成することができます。 すべての制御入力は、DIP スイッチによる構成も使用できます。 TUSB320LA デバイスは、評価目的で従来の USB システムまたは Type-C システムで使用できます。
TUSB320EVM — TUSB320 評価モジュール(EVM)
The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps リドライバ 2:1 MUX の評価基板
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック ボードの評価基板
USB Type-C™ / Power Delivery (PD) ミニドック評価基板 (EVM) は、オーディオ、USB データ、電源、ビデオなどに対応する、USB Type-C ドック向けの包括的なリファレンス ソリューションを提供します。 この EVM は小型 (2 x 4 インチ) のフォーム ファクタで、USB Type-C PD 対応 1 次ポートを通じて、ソース/シンク電源機能をサポートします。ビデオ出力機能は DisplayPort と HDMI に対応しています。
TPS25910 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01243 — ビデオと充電サポート機能付き USB Type-C™ とパワー デリバリ ミニドックのリファレンス デザイン
TIDA-00891 — USB Type-C プラグから USB Type-A レセプタクルへの SuperSpeed MUX と UFP コントローラを備えたリファレンス デザイン
TIDA-00890 — USB Type-A プラグから USB Type-C リセプタクルへの SuperSpeed MUX、DFP コントローラ付き、リファレンスデザイン
TIDA-00728 — フロント ポート USB Type-C エクステンダ、リファレンス デザイン
TIDA-00624 — USB タイプ-A から USB タイプ C への SS(SuperSpeed)MUX、DFP コントローラ付き、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。