TPS25947EVM
TPS25947 eFuse 評価基板
TPS25947EVM
概要
TPS25947EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25947 eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25947xx デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A eFuse であり、28mΩ の FET、逆電流保護機能、入力逆極性保護機能、過電流と突入電流の保護機能、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、プログラマブルな低電圧と過電圧の保護機能を内蔵しています。
特長
- 2.7V ~ 23V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 0.5A ~ 6A の電流制限
- プログラマブルな過渡電流ブランキング タイマ
- プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO、電流制限
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
- パワー マルチプレクサと並列構成
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25947EVM — TPS25947 eFuse 評価基板
TPS25947EVM — TPS25947 eFuse 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25947EVM: Evaluation Module for TPS25947 eFuse | PDF | HTML | 2020/09/30 | ||
| 証明書 | TPS25947EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021/03/15 |