ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25947

アクティブ

逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000426 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 23 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 28.3 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000426 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00061 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
    • -15V までの負電圧に対応可能
  • 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
  • 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
  • 高速過電圧保護
    • 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.8V、5.7V、13.8V)、5µs (標準値) の応答時間) または
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM) 0.5A~6A
      • 精度:±10% (ILIM > 1A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 500ns (標準値)
    • 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力
    • 優先パワー・マルチプレクサ制御 (AUXOFF) とフォルト通知 (FLT) または
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • RILIM ≥ 750Ω
  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
  • 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
    • 絶対最大定格:28V
    • -15V までの負電圧に対応可能
  • 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
  • 真の逆電流ブロックによる理想ダイオード動作
  • 高速過電圧保護
    • 過電圧クランプ (OVC) (ピンで選択可能なスレッショルド (3.8V、5.7V、13.8V)、5µs (標準値) の応答時間) または
    • 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
  • 負荷電流監視出力 (ILM) を備えた過電流保護
    • アクティブ電流制限またはサーキット・ブレーカを選択可能
    • 調整可能なスレッショルド (ILIM) 0.5A~6A
      • 精度:±10% (ILIM > 1A)
    • 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
    • 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 高速トリップ応答による短絡保護
    • 応答時間 500ns (標準値)
    • 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
  • アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
  • 可変の出力スルーレート (dVdt) 制御
  • 過熱保護
  • デジタル出力
    • 優先パワー・マルチプレクサ制御 (AUXOFF) とフォルト通知 (FLT) または
    • 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E339631
    • RILIM ≥ 750Ω
  • IEC 62368-1 CB 認証
  • 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)

TPS25947xx ファミリの eFuse は、小さいパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品でさまざまな保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック・ツー・バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー・マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流がほぼゼロになっているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。

出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限するか、または回路を遮断することにより、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25947xx ファミリの eFuse は、小さいパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品でさまざまな保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、逆極性、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。バック・ツー・バック FET が内蔵されており、出力から入力への逆電流が常にブロックされるため、このデバイスはパワー・マルチプレクサや OR 接続アプリケーションに最適で、また、入力電源に障害が発生した場合に負荷側のエネルギーを保持するストレージを必要とするシステムにも適しています。これらのデバイスは、リニア OR 接続ベースの方式を採用して DC 逆電流がほぼゼロになっているので、順方向電圧降下と消費電力を最小限にした理想ダイオード動作をエミュレートできます。

出力のスルーレートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。固定の安全な最大電圧 (ピンで選択可能) に出力をクランプする方法と、可変の過電圧スレッショルドを入力が超えた際に出力を遮断する方法のどちらかで、入力過電圧状態から負荷を保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限するか、または回路を遮断することにより、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。

これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリント削減に役立ちます。

これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25946 アクティブ 双方向電流サポート、2.7V ~ 23V、5.5A、28mΩ の eFuse 2.7-V to 23-V, 5.5A eFuse with bi-directional current support
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25948 アクティブ 双方向パワー デリバリ (電力供給) 対応、3.5V ~ 23V、12.2mΩ、8A eFuse Higher current and lower RON
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2521 アクティブ 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 5.7V、31mΩ、4A eFuse Footprint compatible at reduced voltage and current range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25947xx、2.7V~23V、5.5A、28mΩ、真の逆電流ブロッキング eFuse、入力逆極性保護付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート How eFuse Ensures Integrated FET Operation in Safe Operating Area PDF | HTML 2022年 9月 7日
アプリケーション概要 Using an eFuse to Meet IEC62368-3 for USB 2.0 and USB 3.1 Power Sourcing Ports PDF | HTML 2022年 2月 7日
証明書 TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E169910 2022年 1月 19日
証明書 TPS25947x UL2367 Certificate of Compliance E339631 2022年 1月 18日
証明書 TPS25947x CB Test Certificate IEC 62368-1 2021年 12月 8日
アプリケーション・ノート Basics of Power MUX (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 20日
アプリケーション概要 Fast Role Swap, Linear ORing with TPS25947 and LM73100 in USB-Type C Systems (Rev. A) PDF | HTML 2020年 10月 7日
アプリケーション概要 eFuses in Smart Electricity Meters PDF | HTML 2020年 9月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25947EVM — TPS25947 eFuse 評価基板

TPS25947EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25947 eFuse 製品を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25947xx デバイスは 2.7V ~ 23V 対応の 5.5A eFuse であり、28mΩ の FET、逆電流保護機能、入力逆極性保護機能、過電流と突入電流の保護機能、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、プログラマブルな低電圧と過電圧の保護機能を内蔵しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS25947x PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDJ6A.ZIP (131 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBH5 TPS25947 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010239 — AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン

Electric vehicle supply equipment (EVSE) facilitates power delivery to electric vehicles safely from the grid. An EVSE control system consists of an auxiliary power stage, an off-board AC/DC high-power stage (only in DC charging stations), energy metering unit, AC and DC residual current detector, (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010231 — 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出できるように 4 チャネルのアナログ フロント エンドを実装しており、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流をサポートします。アーク放電を検出するために、ソーラー パネルとインバータの間の DC 電流に存在する AC ノイズを分析します。この信号を電流トランスが取得し、アナログ フィルタ段はトランスの出力に対してコンディショニングを行います。その後、16 ビット ADC である ADC8363 がサンプリングを実行し、さらに C2000 リアルタイム マイコン (MCU) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian