TPS2596EVM

TPS2596xx eFuse 評価基板

概要

TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • 動作電圧範囲:2.7V ~ 19V
  • オンボード ジャンパを使用して、0.125A ~ 2A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブルな出力スルーレート制御機能、UVLO
  • FLTb (フォールト、障害) 信号に対応する LED ステータス インジケータ
  • 複数のオンボード ジャンパ使用で調整可能な過電圧スレッショルド
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2596 選択可能な過電圧保護クランプ搭載、リード付きパッケージ封止、2.7V ~ 19V、85mΩ、0.13 ~ 2A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2596EVM — TPS2595EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2596EVM TPS2595EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 2019/08/14
証明書 TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。