TPS2596
- 広い入力電圧範囲:2.7V~19V
- 絶対最大定格:21V
- 低いオン抵抗:Ron = 85mΩ (標準値)
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 高速な過電圧保護クランプ (3.8V、5.7V、13.7V をピンで選択可能)、応答時間 5µs (標準値)
- OR 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO)
- 可変の電流制限と負荷電流監視出力 (ILM)
- 電流範囲:0.13A~2A
- 電流制限の精度:±8% (最大値)
- 25˚Cで±5%
- 電気的高速過渡 (IEC 61000-4-4) 耐性
- 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 過熱保護 (OTP)
- フォルト表示ピン (FLT)
- UL 2367 認定 (申請中)
- 単一点障害時の安全性テスト (IEC62368-1) (申請中)
- 小さなフットプリント:4.91mm × 3.9mm の SOIC パッケージ
TPS2596xx ファミリの eFuse (統合 FET ホットスワップ・デバイス) は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。TPS25962x バリアントでは、入力過電圧が発生した場合、内部のクランプ回路により出力が安全な固定最大電圧 (ピンで選択可能) に制限され、外付けの部品は必要ありません。TPS25963x バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2596 高精度の電流モニタと高速な過電圧保護を搭載した 2.7~19V、0.13~2A、85mΩ の eFuse データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 5月 15日 |
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| アプリケーション概要 | eFuses in Smart Electricity Meters | PDF | HTML | 2020年 9月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems | 2020年 6月 30日 | ||||
| 証明書 | TPS2596 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 証明書 | TPS2596 UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
| 機能安全情報 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Minimizing System Down-time with Smart eFuses | 2019年 6月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Designing Low-Power Circuits (LPCs) using an eFuse for Household and Similar App | 2019年 6月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Achieve Bidirectional Control and Protection Through Back-to-Back Connected eFus | 2017年 12月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse 評価基板
TPS2595EVM は、TPS2595 eFuse デバイス評価のための包括的な組み立てとテスト実施済みの評価モジュール (EVM) です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 4A) の下で、TPS2595 にさまざまな入力電圧 (2.7V ~ 18V) を印加できます。この評価基板で、出力、入力、負荷電流モニタ、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS259620 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS259621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン
TIDA-010004 — 12V、15W、電力制限、シングル ドライバ ベース ステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。