TPS25984EVM
TPS25984 4.5V ~ 16V、70A、0.8mΩ eFuse の評価基板
TPS25984EVM
概要
TPS25984 eFuse 評価基板を使用すると、TPS25984 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984 デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。
特長
- 5V ~ 16V (代表値) で動作
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 14A ~ 120A の電流制限
- 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
- プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
- 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
- パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse
TPS25984EVM — TPS25984 evaluation module for 4.5-V to 16-V 70-A 0.8-mΩ eFuse
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25984 Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/02 | ||
| 証明書 | TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/11 |