TPS25984
- 動作入力電圧範囲:4.5V~16V
- 絶対最大値:20V
- 出力側の -1V までの負電圧に対応
- 超低オン抵抗の FET を内蔵:0.8mΩ (標準値)
- 定格 RMS 電流 55A、定格ピーク電流 70A
- 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
- 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有
- 堅牢な過電流保護機能
- 過電流スレッショルド (I OCP) を調整可能:±5% の精度で 10A~55A
- 調整可能な過渡過電流タイマ (ITIMER) を使用した定常状態動作時のサーキット・ブレーカの応答により、最大 2 × I OCP のピーク電流をサポート
- 起動時のアクティブ電流制限 (I LIM) を調整可能
- 堅牢な短絡保護機能
- 出力短絡イベントに対する高速トリップ応答 (200ns 未満)
- スレッショルドを調整可能 (2 × I OCP)
- 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
- 高精度なアナログ負荷電流監視機能
- 正確度:±1.4%
- 帯域幅:> 500kHz
- 高速な過電圧保護 (16.7V 固定のスレッショルド)
- 出力スルーレート制御 (dVdt) を調整して突入電流から保護
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) を設定可能
- 過熱保護機能 (OTP) により FET SOA を保証
- 保証される FET SOA:10W√s
- FET の健全性監視および報告機能を内蔵
- アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
- 専用のフォルト表示ピン ( FLT)
- パワー・グッド表示ピン (PG)
- 小さい占有面積:QFN 5mm × 5mm
- 100% 鉛フリー
TPS25984x は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。
特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、1 つの外付けコンデンサにより出力スルーレートを設定できます。出力電流制限レベルは、システムの必要に応じてユーザーが設定できます。ユーザーが調整可能な過電流ブランキング・タイマを使用すると、システムは eFuse をトリップせずに、負荷電流の過渡ピークに対応できます。
複数の TPS25984x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。
高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT™ など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS25984x 4.5V~16V、0.8mΩ、70A スタッカブル eFuse、高精度で高速な電流監視機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 2日 |
アプリケーション・ノート | Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS25984 Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 2日 | |||
証明書 | TPS25984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS25984EVM — TPS25984 4.5V ~ 16V、70A、0.8mΩ eFuse の評価基板
TPS25984 eFuse 評価基板を使用すると、TPS25984 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25984 デバイスは、0.8mΩ FET を内蔵した、4.5V ~ 16V、70A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能を搭載しています。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZJ) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。