TPS2661EVM

TPS2661x 電流ループ プロテクタ評価モジュール

概要

TPS2661EVM を使用すると、TPS26611 と TPS26612 の各電流ループ プロテクタのリファレンス回路を評価できます。TPS2661 製品は、50V のユニバーサル (±20mA、0mA ~ 20mA、4mA ~ 20mA) 電流ループ プロテクタであり、固定的なバイポーラ (両極性) 30mA 電流制限機能と出力過電圧保護機能を内蔵しています。この製品は、入出力の配線ミス状態に対する保護を実現するとともに、産業用システムとプロセス オートメーション システムで、信頼性の高い信号ライン保護機能を実現します。

特長
  • 0V ~ ±50V の動作範囲(外部 VCCを使用)で、双方向電流ループをサポート
  • 固定的な ILIMIT = ±30mA ± 15%
  • イネーブル (EN) ピンによる制御
  • SGOODb ピン経由でパーツのステータスを報告
  • 入力側の配線ミスに対する保護機能
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2661 50V、ユニバーサル、4 ~ 20mA、±20mA 電流ループ プロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2661EVM — TPS2661x 電流ループ・プロテクタ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2661EVM TPS2661x 電流ループ・プロテクタ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/13
証明書 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021/02/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。