TPS2661
- ±50V の動作電圧、±55V の絶対最大定格
- 内蔵の固定バイポーラ 32mA 電流制限機能
- スタートアップ時に電流制限の倍増が可能
- 代表的なディスクリート保護回路と比較して 50% のスペース節減
- 低いオン抵抗:7.5Ω (標準値)
- 低い IQ (< 100nA) - 外部電源から電力を供給している際にループから流れ出る電流
- IN と OUT の誤配線状態に対して保護
- 信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) 中の保護 (外部 TVS 併用)
- 判定基準 A EFT (IEC61000-4-4) 耐性 (外部 TVS 併用)
- 電源なしのループ・テストをサポート (TPS26610 のみ)
- HART 準拠
- イネーブル制御
- SGOOD によるシステムの健全性の監視
- サーマル・シャットダウン
TPS2661x は、アナログ入力、アナログ出力、センサ・トランスミッタ、HART 入力、UART IO の保護に適したコンパクトで機能豊富な完全統合型電流ループ・プロテクタです。このデバイスは、±20mA、0mA~20mA、4mA~~20mA の汎用入力保護機能を搭載しています。7.5Ω という低い RON により、電流ループの電圧降下を最小限に抑えて、動作範囲を拡大でき、低い電圧の電源による動作にも対応できます。本デバイスは、±50V までの正および負の電源電圧に耐えることができ、これらの電源電圧から負荷を保護できます。MODE ピンにより、デバイスに流れる電流の制限値を 2 倍に設定できる柔軟性があるので、2 線式トランスミッタを適切に起動できます。本デバイスは、最小 ±2.25V から ±20V までの外部バイポーラ電源で動作できます。また、最小 3V から 30V までのユニポーラ電源でも電力を供給できます。TPS26610 および TPS26613は、±Vs 電源が接続されていない無電源状態でのループ・テストを容易にするためのループ電源モードを備えています。
また、出力側のアナログ出力とセンサ・トランスミッタの誤配線があれば、電流経路を遮断してシステムを保護します。TPS2661x は、堅牢な内部保護制御ブロックと 50V の定格電圧を備えており、信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) と EFT (IEC61000-4-4) 過渡に対する保護に役立ちます。本デバイスは、2.9mm × 1.6mm の 8 ピン SOT-23 パッケージによってシステムのフットプリントを大幅に低減します。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS2661x:50V、汎用 4~20mA、±20mA 電流ループ・プロテクタ、入力 / 出力誤配線保護機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 2月 10日 |
| 回路設計 | Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs Without an External Feedback Pin | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 | |||
| 証明書 | TPS2661 UL2367 Certificate of Compliance E169910 | 2023年 2月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules | PDF | HTML | 2022年 6月 22日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Protection for HART I/O in Analog Input and Output Modules with TPS2661x | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | New Approach to Protect 4–20 mA, ±20-mA Analog Input | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 | |||
| 証明書 | TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 2月 17日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Enabling Smarter, Integrated Protection for 4-20mA Current Loops with eFuses | PDF | HTML | 2020年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2661EVM — TPS2661x 電流ループ プロテクタ評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。