TPS281C100EVM

TPS281C100 評価基板

TPS281C100EVM

ご注文はこちら

概要

TPS281C100 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS281C100 ハイサイド スイッチのすべての性能と機能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用すること、または標準化されているブースタパック プラグイン モジュール ヘッダを使用して、基盤となるマイコンと組み合わせて使用することを意図した設計を採用しています。

特長
  • オンボードの複数の抵抗を使用して調整可能な電流制限
  • オンボードの 3.3V LDO 搭載で、一連のジャンパを使用した複数の制御信号の操作が可能
  • 複数のブースタパック プラグイン モジュール ヘッダ搭載で、外部マイコンからパワー スイッチの制御が可能
  • TPS281C100 の A バージョンと B バージョンをサポートする能力
ハイサイド スイッチ
TPS281C100 6V ~ 60V、100mΩ、4.5A、シングルチャネル ハイサイド スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS281C100EVM — TPS281C100 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS281C100EVM TPS281C100 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

TPS281C100EVM-HW-FILES — TPS281C100EVM-HW-FILES

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハイサイド スイッチ
TPS281C100 6V ~ 60V、100mΩ、4.5A、シングルチャネル ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS281C100EVM TPS281C100 評価基板
ダウンロードオプション

TPS281C100EVM-HW-FILES TPS281C100EVM-HW-FILES

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2023/12/14

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

SHA-256 チェックサム
製品
ハイサイド スイッチ
TPS281C100 6V ~ 60V、100mΩ、4.5A、シングルチャネル ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS281C100EVM TPS281C100 評価基板

リリース情報

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board. 

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS281C100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/12/07
証明書 TPS281C100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。