TPS2HC120EVM
TPS2HC120-Q1 評価基板
TPS2HC120EVM
概要
TPS2HC120EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPS2HC120-Q1 ハイサイド スイッチのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPS2HC120-Q1 をテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。TPS2HC120EVM は、電圧源と出力負荷を接続するスタンドアローン ボードとして使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。
特長
- 動作電圧3V ~ 28V
- 動作時周囲温度:-40°C ~ 125°C
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- 制御信号の操作に役立つオンボード LDO
- 誘導性の放電構成に対応できる出力ジャンパ
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 評価基板
TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2HC120-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/02/20 | ||
| 証明書 | TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/24 |