TPS3424EVM
TPS3424 評価基板
TPS3424EVM
概要
TPS3424 評価基板 (EVM) は、TPS3424 と TPS3423 のプッシュ ボタン ファミリの評価に使用できます。このボードの目的は、サンプルの設計を提示するほか、TPS3423 と TPS3423 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値やデバイスの挙動データを取得することです。
特長
- 動作電圧範囲:1V ~ 6V
- TPS3424 と TPS3423 のすべての入出力トポロジに対応できるように、入力と出力を構成可能
- タイミング構成に適した、コンデンサの多様な選択肢
- プッシュ ボタン ピンの HBM ESD 定格:10kV
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2