TPS3424
- 動作電圧範囲:1V~6V
- ナノアンペア単位の電源電流:18nA (標準値)
- プッシュボタン ピンの HBM ESD 定格:±8kV
- プログラム可能な短押しおよび長押し時間
- TPS3423、TPS3424 固定タイミング オプション:
- 短押し時間:50msec~13sec
- 長押し時間:1sec~30sec
- タイマ精度 (最大値):±10%
- TPS3424:外付けコンデンサを使ってユーザーによるプログラムが可能 (50msec~50sec)
- TPS3423、TPS3424 固定タイミング オプション:
- 出力構成:
- リセット構成:
- プッシュプル / オープン ドレイン、アクティブ High / Low
- ラッチあり / ラッチなし
- ラッチなしバージョンでは、100msec~1sec のパルス オプション
- INT設定:
- オープン ドレイン、アクティブ Low
- ラッチなし (100msec~1sec のパルス幅)
- リセット構成:
- KILL 機能:ホストがリセット出力を制御可能
- ピン互換の 8 ピンおよび 6 ピンの DRL パッケージで供給
TPS3423 および TPS3424 はプッシュボタン コントローラであり、短押しと長押しをさまざまな条件で独立して検出できます。これらのデバイスは、プッシュボタンごとに最大 2 つの出力 (RESET と INT) を備えており、電圧レギュレータやサーキット ブレーカのイネーブル、指定された押下期間に対するワンショットの生成、マイクロコントローラへの割り込みの送信など、さまざまな使用事例に使用できます。このデバイスは、短押しと長押しの両方に対して割り込みパルスを生成し、マイクロコントローラに通知します。RESET 出力は、デバイス構成に基づいて状態が変化します。
18nA の非常に低い消費電力により、バッテリ駆動デバイスの製品保管期間の延長に貢献します。このデバイスは、必要なボタンの押下が検出されるまで、電源ツリーが無効の状態を維持します。この機能は、バッテリー フレッシュネス シールと呼ばれています。
TPS3423/4 は、短押しおよび長押しの時間について固定タイミング オプションで供給されます。設計者にフレキシビリティを提供するため、TPS3424 は、外付けコンデンサにより短押しおよび長押しの時間をユーザーがプログラムすることも可能です。TPS3424 の KILL ピンを使用すると、マイクロコントローラからのフィードバックによる RESET のデアサートが可能になります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS3423、TPS3424、Nano-Power プッシュボタン コントローラ、バッテリ フレッシュネス シールのための遅延設定が可能 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 8日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3424 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 10月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3424EVM — TPS3424 評価基板
TPS3424 評価基板 (EVM) は、TPS3424 と TPS3423 のプッシュ ボタン ファミリの評価に使用できます。このボードの目的は、サンプルの設計を提示するほか、TPS3423 と TPS3423 の各デバイスのすべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開し、測定値やデバイスの挙動データを取得することです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点