TPS3704Q1EVM
TPS3704 小型フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザの評価基板
TPS3704Q1EVM
概要
TPS3704 評価基板 (EVM) は、8 ピン、 小型外形トランジスタ(SOT-23)DDF パッケージに封止済みのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザとリセット IC である TPS3704-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS3704Q1EVM は、シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧レールを監視します。この EVM (評価基板) は、最大 6V の入力電圧で動作します。
出力信号 (/RESETx) は、専用配置の複数ジャンパを使用して、入力電圧と同じレベル、または (動作範囲内で) 任意の電圧レベルに設定することができるので、最大のフレキシビリティを実現できます。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。
特長
- 複数のチャネル バリエーション (シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧監視) に対応
- 複数の出力トポロジー (オープン ドレインまたはプッシュ プル) で動作
- 電圧レールの直接監視、または監視対象電圧を分割することが可能
- ジャンパを経由し、すべての /RESET 出力で、互いに異なるプルアップ電圧を使用するオプション
- ノイズ抑制の目的で、(ジャンパを介して) RC 入力フィルタを使用し、入力電圧を監視するオプション
- 8 ピン SOT-23 DDF パッケージ
リセット、およびウォッチドッグ IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor
TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide | PDF | HTML | 2021/02/16 | ||
| 証明書 | TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/01/22 |