TPS3704-Q1
- ASIL-A 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向け開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL D までの決定論的対応能力
- ASIL A までのハードウェア機能
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- 1~4 チャネルで最新の SoC を監視
- ±0.25% (標準値) の高いスレッショルド精度
- ウィンドウ、UV、または OV 電圧監視用に各チャネルを構成
- チャネルごとにウィンドウ許容範囲 [3%~11% (標準値*)] をプログラム可能
- 可変バージョン用の使いやすい計算ツール
- テキサス・インスツルメンツの各種プロセッサ (AM26x、AM62x、TDA4) のコアと GPIO の各レールを監視する目的で設計
- 低消費電力の小型ソリューション
- 静止電流 5.5µA (標準値)
- 小型 6 ピン SOT23 パッケージ (2.9mm × 1.6mm)
- 追加機能
- 内蔵のヒステリシスにより、リセット時の誤トリップを防止:0.75% (標準値)
- 23 の固定時間遅延オプション (20µs から 1200ms まで選択可能)
- オープン ドレインまたはプッシュプル出力トポロジを利用可能
TPS3704-Q1 は ASIL-A に準拠した低消費電力の高精度ウィンドウ (UV +OV) 電圧スーパーバイザであり、構成可能で、8 ピン (1.6mm × 2.9mm) の SOT-23 パッケージで供給されます。この高精度 (±0.25%) スーパーバイザは、クワッド、トリプル、デュアル、またはシングル チャネル オプションで供給されます。各チャネルは、対称型または非対称型にすることができる上限スレッショルドと下限スレッショルドの許容誤差により、過電圧 / 低電圧ウィンドウ検出を独自にカスタマイズできます。
TPS3704-Q1 は高分解能で解高精度のスレッショルド検出を採用しており、低電圧の電源レールで動作し、電源許容誤差が狭いシステム向けに設計されています。また、低いスレッショルド ヒステリシスと固定のリセット遅延機能が組み込まれているため、複数の電圧レール監視中の誤ったリセット信号の発生が防止されます。
TPS3704-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、安全性システムの信頼性が向上し、精度、コスト、ソリューション サイズ全体が最適化されます。SENSEx ピンでは、柔軟性ある設計を目指し、外部抵抗のオプション使用がサポートされています。VDD ピンと SENSEx ピンは独立しており、VDD 以外のレール電圧を監視することや、プッシュ ボタン入力を使用することもできます。
詳細リクエスト
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) 全体が入手可能です。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3704-Q1 車載対応、クワッド / トリプル / デュアル / シングル・チャネル、ウィンドウ形式または 標準形式の電圧スーパーバイザ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 7日 |
| 機能安全情報 | TPS3704 Functional Safety Analysis Report Summary (FMEDA) (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |||
| 機能安全情報 | TPS3704 Functional Safety Report (Rev. A) | 2022年 5月 26日 | ||||
| 機能安全情報 | TPS3704x-Q1 Functional Safety Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3704Q1EVM — TPS3704 小型フォーム ファクタのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザの評価基板
TPS3704 評価基板 (EVM) は、8 ピン、 小型外形トランジスタ(SOT-23)DDF パッケージに封止済みのマルチチャネル ウィンドウ スーパーバイザとリセット IC である TPS3704-Q1 を評価するためのプラットフォームです。TPS3704Q1EVM は、シングル、デュアル、トリプル、クワッドの各電圧レールを監視します。この EVM (評価基板) は、最大 6V の入力電圧で動作します。
出力信号 (/RESETx) は、専用配置の複数ジャンパを使用して、入力電圧と同じレベル、または (動作範囲内で) (...)
TPS3704-ADJ-CALC — TPS3704 adjustable-voltage threshold-resistor calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リセット、およびウォッチドッグ IC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP41085 — 機能安全機能を実現する 100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュールのリファレンス デザイン
LM74900-Q1 は設計の最初の段で、負の入力電圧、低電圧、ロックされた出力、過電流からの保護の役割を果たします。LM5152-Q1 は 2 段目で事前昇圧コントローラとして機能し、起動時にバッテリ電圧が低い場合に特定の電圧まで昇圧できます。このデバイスは、最小 4.2V のバッテリ電圧をサポートしています。設計の 3 段目では、LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1、TPS745-Q1 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点