TPS40041EVM-001

5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

TPS40041EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40041 Reduced Pin Count Low-Voltage Synchronous Buck Controller. TPS40041EVM-001 is designed to use a regulated 5 V (4.5 V to 5.5 V) or 3.3 V (3.0 V to 3.6 V) bus to produce a medium current, regulated 1.8 V output at up to 6 A of load current. TPS40041EVM-001 is designed to demonstrate the TPS40041 in a typical regulated bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS40041 in a given application. The EVM can be modified to support output voltages from 0.9 V to 2.5 V by changing a single set resistor.

特長
  • 3.0 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 6 ADC steady state output current (3 A at 3.3 V input)
  • 600 kHz switching frequency (fixed by TPS40041)
  • Single SO-8 dual MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double sided 2 layer PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1 square inch < 1.0" x 1.0"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC コントローラ
TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40041EVM-001 — 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40041EVM-001 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006/04/10
証明書 TPS40041EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Power Tips: Simple PSRR measurement with a frequency analyzer PDF | HTML 2016/05/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。