ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

TPS40040

アクティブ

少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.95 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable pin, Prebias startup, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.002 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 4.95 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable pin, Prebias startup, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.002 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧:2.25V~5.5V
  • 出力電圧:0.6V~VIN x 90%
  • NチャネルFET用ハイサイド駆動
  • プリバイアス出力に対応
  • アダプティブ・アンチクロス導通のゲート駆動
  • 基準電圧:0.6V(公差1%)
  • 2種類の固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS40040(300kHz)
    • TPS40041(600kHz)
  • 選択可能な3種類の短絡保護レベル(105mV、180mV、 310mV)
  • 異常からのヒッカップ・リスタート
  • 電圧モード・コントロール
  • アクティブ“L”レベルのイネーブル入力
  • サーマル・シャットダウン保護(145°C)
  • 3 × 3mm 8ピンSONパッケージ(グランドがサーマル ・パッドに接続)
  • アプリケーション
    • ポイント・オブ・ロード電源
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール
    • セットトップ・ボックス

  • 入力電圧:2.25V~5.5V
  • 出力電圧:0.6V~VIN x 90%
  • NチャネルFET用ハイサイド駆動
  • プリバイアス出力に対応
  • アダプティブ・アンチクロス導通のゲート駆動
  • 基準電圧:0.6V(公差1%)
  • 2種類の固定スイッチング周波数バージョン
    • TPS40040(300kHz)
    • TPS40041(600kHz)
  • 選択可能な3種類の短絡保護レベル(105mV、180mV、 310mV)
  • 異常からのヒッカップ・リスタート
  • 電圧モード・コントロール
  • アクティブ“L”レベルのイネーブル入力
  • サーマル・シャットダウン保護(145°C)
  • 3 × 3mm 8ピンSONパッケージ(グランドがサーマル ・パッドに接続)
  • アプリケーション
    • ポイント・オブ・ロード電源
    • 通信機器
    • DC / DCモジュール
    • セットトップ・ボックス

TPS40040及びTPS40041 DC/DCコントローラは2.25Vから5.5Vの入 力電源で動作するよう設計されています。外付け部品点数を削減 するため、いくつかの動作パラメータ、周波数、ソフトスタート 時間、短絡保護(SCP)レベルが内部で固定されています。例 えば、TPS40040/1の動作周波数はそれぞれ300kHz/600kHzで す。

COMPピンから回路グランドへ外付け抵抗を追加することで 3種類の短絡回路のスレッシュホールド・レベルの中から1つを選択 することができます。電源オン時、及び内部のソフトスタート が出力電圧を上昇するよう指示する前に、TPS40040/1はキャリ ブレーション・サイクルになり、COMPピンから流れる電流を測 定し、内部のSCPスレッシュホールド電圧を選択します。1.6msのキャリブレーション時間が終わった時に、出力電圧は 4msのソフトスタート時間で上昇することができます。動作時、選 択されたSCPスレッシュホールド電圧は過負荷状態が存在して いるかどうかを判断するためそのオン時間で上側MOSFETの 電圧降下と比較されます。

TPS40040/1のパッケージは独特な接続を持っており、 PowerPAD™は熱的接続に加えて電気的なグランド接続としても 使用されます。

TPS40040及びTPS40041 DC/DCコントローラは2.25Vから5.5Vの入 力電源で動作するよう設計されています。外付け部品点数を削減 するため、いくつかの動作パラメータ、周波数、ソフトスタート 時間、短絡保護(SCP)レベルが内部で固定されています。例 えば、TPS40040/1の動作周波数はそれぞれ300kHz/600kHzで す。

COMPピンから回路グランドへ外付け抵抗を追加することで 3種類の短絡回路のスレッシュホールド・レベルの中から1つを選択 することができます。電源オン時、及び内部のソフトスタート が出力電圧を上昇するよう指示する前に、TPS40040/1はキャリ ブレーション・サイクルになり、COMPピンから流れる電流を測 定し、内部のSCPスレッシュホールド電圧を選択します。1.6msのキャリブレーション時間が終わった時に、出力電圧は 4msのソフトスタート時間で上昇することができます。動作時、選 択されたSCPスレッシュホールド電圧は過負荷状態が存在して いるかどうかを判断するためそのオン時間で上側MOSFETの 電圧降下と比較されます。

TPS40040/1のパッケージは独特な接続を持っており、 PowerPAD™は熱的接続に加えて電気的なグランド接続としても 使用されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低入力電圧(2.5V~5.5V)同期式降圧型 DC/DCコントローラ(イネーブル付き) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2006年 12月 18日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006年 4月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40040EVM-001 — 5V 入力、1.8V 出力、10A 同期整流型バック 評価モジュール

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS40041EVM-001 — 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

The TPS40041EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 6 A from a 5 V input bus or 3 A from a 3.3 V input. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40040 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SLVJ009A.TSC (566 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40040 TINA-TI Average Spice Model

SLVM072.TSM (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40040 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM028.TSC (753 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40040 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM029.TSM (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40040 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM032A.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40040/1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVJ008A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
  • TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み)
  • TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
  • TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
  • TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
DC/DC converters
  • TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
  • TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
  • TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
  • TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ