TPS40170EVM-578

評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ

TPS40170EVM-578

ご注文はこちら

概要

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor change.

特長
  • Wide-Input Voltage Range from 4.5V to 60V
  • 600mV Reference Voltage with 1% Accuracy
  • Programmable UVLO and Hysteresis
  • Voltage Mode Control With Voltage Feed Forward
  • Programmable Frequency Between 100 kHz and 600 kHz
  • Low-side FET Sensing Overcurrent Protection and High-side FET Sensing Short-circuit Protection With Integrated Thermal Compensation
  • Programmable Closed Loop Soft-Start
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • Thermal Shutdown at 165 degrees C with Hysteresis
  • Voltage Tracking
  • Power Good
  • 8.0V and 3.3V LDO Output
DC/DC コントローラ
TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ TPS40170-Q1 車載向け、電圧トラッキング機能搭載、4.5V ~ 60V、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40170EVM-578 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 2011/01/24
証明書 TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。