ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40170-Q1

アクティブ

車載向け、電圧トラッキング機能搭載、4.5V ~ 60V、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5141-Q1 アクティブ 車載、広い入力電圧範囲、2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コントローラ Optional spread spectrum for improved EMI in a smaller package footprint.
LM5148-Q1 アクティブ 自動車用、超低静止電流 (IQ)、80V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Single output stackable to two phases, smaller footprint, lower IQ, and greater efficiency.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 95 Iq (typ) (A) 0.0045 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5145-Q1 広い入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146-Q1 広いデューティ・サイクル範囲の 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 精度 1% の 600mV 基準電圧
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
  • 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
  • プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
  • ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
  • プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
  • プリバイアス出力をサポート
  • ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
  • 電圧トラッキング
  • パワー・グッド
  • 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
  • 8V および 3.3V の LDO 出力
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 20 ピン、4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) パッケージ
  • 新しい類似製品が利用可能:
    • LM5145-Q1 広い入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146-Q1 広いデューティ・サイクル範囲の 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 精度 1% の 600mV 基準電圧
  • プログラム可能な UVLO とヒステリシス
  • 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
  • 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
  • プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
  • ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
  • プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
  • プリバイアス出力をサポート
  • ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
  • 電圧トラッキング
  • パワー・グッド
  • 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
  • 8V および 3.3V の LDO 出力
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 20 ピン、4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) パッケージ

TPS40170-Q1 デバイスは、4.5V~60V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。

TPS40170-Q1 デバイスは、プログラム可能な UVLO、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。

TPS40170-Q1 デバイスは、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。

新製品 (LM5145-Q1 および LM5146-Q1) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。

TPS40170-Q1 デバイスは、4.5V~60V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。

TPS40170-Q1 デバイスは、プログラム可能な UVLO、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。

TPS40170-Q1 デバイスは、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。

新製品 (LM5145-Q1 および LM5146-Q1) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS40170-Q1 車載用 4.5V~60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 22日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ

The TPS40170EVM-578 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 Wide Input Synchronous PWM Buck Controller. The TPS40170EVM-578 converts a 10V to 60V input to a 5V output at 6A. The minimum input voltage can be lowered to 6V with a simple UVLO resistor (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40170 PSpice Average Model (Rev. A)

SLUM208A.ZIP (152 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)

SLUM141C.ZIP (90 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Average Reference Design

SLUM236.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Average Spice Model

SLUM237.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM184.TSC (883 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40170 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM185.ZIP (76 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

PMP30101 — TPS40170 オートモーティブ 5V プレ レギュレータ リファレンス デザイン

この降圧コンバータは、6V ~ 36V の入力レンジで動作し、5V @ 8A を供給します。このデザインは、平均 5.5A の電流、および最大 10A のピーク電流に対して最適化されています。公称電流での温度上昇は約 20K です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian