TPS40304EVM-353

8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TPS40304EVM-353

ご注文はこちら

概要

TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。

特長
  • 600kHz で動作
  • ハイサイド MOSFET の CSD16410 とローサイド MOSFET の CSD16321 を使用
  • この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
DC/DC コントローラ
TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40304A FSS 搭載、広い動作温度範囲、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD16321Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD16410Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40304EVM-353 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CSD163CEVM-591 User's Guide 2010/03/02
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS40304EVM-353 User's Guide 2010/02/18
証明書 TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 2016/07/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。