ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS40304

アクティブ

FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Control mode Voltage mode Features Enable, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0025 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成
  • 3V~20Vの入力電圧範囲
  • 300kHz (TPS40303)、600kHz (TPS40304)、1.2MHz (TPS40305)のスイッチング周波数
  • ハイサイドおよびローサイドFET RDS(on)電流センシング
  • プログラミング可能な温度補償付きOCPレベル
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 基準電圧: 600mV、1%
  • 電圧フィードフォワード補償
  • プリバイアス出力をサポート
  • 周波数スペクトラム拡散
  • サーマル・シャットダウン保護: 145℃
  • サーマル・パッドへのグランド接続を備えた10ピン3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS4030xを使用するカスタム設計を作成

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

TPS4030xは、3V~20Vの入力で動作する、コスト最適化された同期整流降圧コントローラのファミリです。このコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、入力電圧フィードフォワード補償により、入力電圧の変化に対して即座に応答します。スイッチング周波数は300kHz、600kHz、または1.2MHz固定です。

周波数スペクトラム拡散(FSS)機能により、スイッチング周波数にディザリングを付加することで、ピークEMIノイズが大幅に低減され、EMI標準への準拠が容易になります。

TPS4030xの設計には、ソフトスタート、過電流保護(OCP)レベル、ループ補償など、ユーザーによりプログラム可能な各種の機能が組み込まれています。

OCPレベルは、LDRVピンと回路のグランドとの間に接続する1個の外付け抵抗によってプログラムできます。最初の電源オン時に、TPS4030xは較正サイクルに移行し、LDRVピンの電圧を測定して、内部のOCP電圧レベルを設定します。動作中は、プログラムされたOCP電圧レベルが、ローサイドFETのオン時の電圧降下と比較され、過電流状態が発生しているかどうかが確認されます。過電流が発生すると、TPS4030xはその状況が解消されるまでの間、シャットダウンと再起動のサイクルを繰り返します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS54KB20 アクティブ 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ Higher power density integrated FET converter solution for up to 25A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4030x 3V~20V入力、電圧モードの同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 15日
Analog Design Journal Maximizing power density and thermal performance in power-module designs 2018年 12月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
アプリケーション・ノート SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
Analog Design Journal 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 4月 26日
Analog Design Journal Controlling switch-node ringing in synchronous buck converters 2012年 4月 26日
ユーザー・ガイド Using the TPS40304 2010年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40304 TINA-TI Start-up Reference Design

SLIM225.TSC (223 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40304 TINA-TI Steady State Model

SLIM224.TSC (207 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40304 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM114A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian