TPS40322EVM-679

評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ

TPS40322EVM-679

ご注文はこちら

概要

The TPS40322EVM-679 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40322 Dual Output or Two-phase Synchronous Buck Controller. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 15.0Vdc bus to produce two high current, regulated outputs, one at 1.2Vdc and the other at 1.8Vdc. Both outputs are capable of sourcing up to 10A of load current. The EVM also features the CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block. The TPS40322EVM-679 is designed to demonstrate the TPS40322 in a typical dual output application and has the features described below.

特長
  • 8V to 15V input range
  • 1.2V and 1.8V fixed outputs
  • 10A DC steady state current per output
  • 500kHz switching frequency
  • Output sequence capability
  • Inductor DCR current sensing
  • Voltage Mode Feedback Control with Input Feedforward
DC/DC controllers
TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD86330Q3D SON 3mm x 3mm パワー ブロック、20A、25V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40322EVM-679 — 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40322EVM-679 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40322EVM-679 2011/05/04
証明書 TPS40322EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。