CSD86330Q3D
- Half-Bridge Power Block
- 90% System Efficiency at 15 A
- Up to 20 A Operation
- High Frequency Operation (Up To 1.5 MHz)
- High Density – SON 3.3 mm × 3.3 mm Footprint
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Switching Losses
- Ultra Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Pb-Free Terminal Plating
- APPLICATIONS
- Synchronous Buck Converters
- High Frequency Applications
- High Current, Low Duty Cycle Applications
- Multiphase Synchronous Buck Converters
- POL DC-DC Converters
- IMVP, VRM, and VRD Applications
- Synchronous Buck Converters
The CSD86330Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high current, high efficiency, and high frequency capability in a small 3.3 mm × 3.3 mm outline. Optimized for 5 V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high density power supply when paired with any 5 V gate drive from an external controller/driver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD86330Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 5月 4日 | ||
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs | PDF | HTML | 2024年 11月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| 技術記事 | How to Select a MOSFET – Selection Tool | PDF | HTML | 2018年 2月 7日 | |||
| Analog Design Journal | Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss | 2013年 4月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerStack™ Packaging Technology Overview | 2011年 7月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40322EVM-679 — 評価基板、TPS40322 用、デュアル出力または 2 相、同期整流・降圧コントローラ
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQZ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。