TPS50601ASPEVM-D
TPS50601A-SP デュアル オペレーションの評価基板
TPS50601ASPEVM-D
概要
TPS50601A-SP は、耐放射線特性が強化された 7V、6A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。 このデバイスは、放熱特性を強化した超小型 20 ピンのセラミック デュアル インライン フラットパック パッケージに封止されており、最適な電気的性能および放射線性能を実現します。
このボードのデュアル バージョンを使用すると、合計出力電流 12A のマスタ/スレーブ構成でデバイスを評価できます。
特長
- 放熱強化パッケージを使用した耐放射線特性を有する同期整流降圧コンバータ
- サイクル単位の電流制限による電流モード制御
- 100kHz ~ 1MHz で構成可能なスイッチング周波数
- 精度 ±1.5% の内部基準電圧
- 外付けコンデンサにより可変のソフトスタート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP デュアル・オペレーションの評価基板
TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP デュアル・オペレーションの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS50601A-SP dual regulator evaluation module (EVM) | 2019/02/15 | ||||
| 証明書 | TPS50601ASPEVM-D EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |