ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS50601A-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.7 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.7 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKH) 20 93.726 mm² 12.7 x 7.38 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962-10221:
    • 最大 TID 100 krad(Si) に放射線耐性を強化
    • ELDRSフリー 100krad (Si) ~ 10mrad(Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:
      LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEB および SEGR 耐性:75MeV-cm2/mg、SOA 曲線を利用可能
    • SET/SEFI 断面プロットを利用可能
  • ピーク効率:96.6% (VO = 3.3V)
  • 58mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
  • 電源レール:3~7V (VIN)
  • 最大出力電流 6A
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション
    • 100kHz ~ 1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz ~ 1MHz
    • マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
  • 温度、放射線、ライン/負荷レギュレーションの範囲全体で 0.804V±1.5% の基準電圧
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)
  • 5962-10221:
    • 最大 TID 100 krad(Si) に放射線耐性を強化
    • ELDRSフリー 100krad (Si) ~ 10mrad(Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:
      LET = 75MeV-cm2/mg
    • SEB および SEGR 耐性:75MeV-cm2/mg、SOA 曲線を利用可能
    • SET/SEFI 断面プロットを利用可能
  • ピーク効率:96.6% (VO = 3.3V)
  • 58mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
  • 電源レール:3~7V (VIN)
  • 最大出力電流 6A
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション
    • 100kHz ~ 1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz ~ 1MHz
    • マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
  • 温度、放射線、ライン/負荷レギュレーションの範囲全体で 0.804V±1.5% の基準電圧
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)

TPS50601A-SPは放射線耐性を強化した7V、6A同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイド/ローサイドMOSFET内蔵により、小型設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高スイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小が可能で、省スペースを実現します。このデバイスは、放熱特性に優れた、超小型の20ピン・セラミック・フラットパック・パッケージで供給されます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンスも可能です。また、TPS50601A-SPはマスタ/スレーブ・モードに構成して、最大12Aの出力電流を供給できます。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

TPS50601A-SPは放射線耐性を強化した7V、6A同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイド/ローサイドMOSFET内蔵により、小型設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高スイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小が可能で、省スペースを実現します。このデバイスは、放熱特性に優れた、超小型の20ピン・セラミック・フラットパック・パッケージで供給されます。

出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンスも可能です。また、TPS50601A-SPはマスタ/スレーブ・モードに構成して、最大12Aの出力電流を供給できます。

ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H4001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ 18-A product has the ability to parallel devices together to scale the solution up to 72 A.
TPS7H4002-SP アクティブ 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ Radiation-hardened-assured (RHA) option with lower current (3-A) capabilities.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS50601A-SP 放射線耐性強化型、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 4月 3日
* 放射線と信頼性レポート TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2019年 5月 30日
* 放射線と信頼性レポート TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 2019年 2月 5日
* 放射線と信頼性レポート TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2018年 7月 24日
* SMD TPS50601A-SP SMD 5962-10221 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
ユーザー・ガイド TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
アプリケーション・ノート TPS50601x-SP Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
アプリケーション・ノート TPS50601A-SP Small Form Factor Buck Converter 2020年 4月 1日
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 評価基板

ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ3200QML-SP 高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きのスペース グレード 12 ビット、デュアル チャネル 4GSPS またはシングル チャネル 8GSPS ADC、ADC12DJ3200QML-SP を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP デュアル オペレーションの評価基板

TPS50601A-SP は、耐放射線特性が強化された 7V、6A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。  このデバイスは、放熱特性を強化した超小型 20 ピンのセラミック デュアル インライン フラットパック パッケージに封止されており、最適な電気的性能および放射線性能を実現します。

このボードのデュアル バージョンを使用すると、合計出力電流 12A のマスタ/スレーブ構成でデバイスを評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP シングル オペレーションの評価基板

TPS50601A-SP は、放射線耐性が強化された 6.3-V、6-A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタ サイズの縮小により、さらに省スペースを実現できます。これらのデバイスは、放熱特性を強化した 20 ピンのセラミック デュアル インライン フラットパック パッケージに封止されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

購入先:STAR-Dundee Ltd.
シミュレーション・モデル

TPS50601A SIMPLIS Model

SLVME37.ZIP (19 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP PSpice Model (Rev. A)

SLVMCL4A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMCL3C.ZIP (289 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP TINA-TI Average Reference Design

SLVMCM4.TSC (584 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP TINA-TI Average Spice Model

SLVMCM3.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP TINA-TI Startup Transient Reference Design

SLVMCN2.TSC (855 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SLVMCN1.TSC (855 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCN0.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model

SLVMDC2.ZIP (43 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBG4 TPS50601A-SP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-070001 — OCP 用の冗長 eFuse 入力を持つ 3 ~ 7VIN、宇宙グレード、ポイント オブ ロード (POL) のリファレンス デザイン

宇宙船アプリケーションは多くの場合、信頼性向上の目的で冗長性を採用しています。このリファレンス デザインは、放射線耐性強化型 eFuse ロード スイッチである TPS7H2201-SP を 2 個使用し、ポイント オブ ロード (POL) 電源の入力側で冗長性を実装する方法を紹介します。ロード スイッチを 2 個使用した結果、放射線耐性強化型の POL 降圧コンバータである TPS50601A-SP に 1 次側電源電圧と冗長電源電圧を供給できます。各種アプリケーションに対応できるように、このロード (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKH) 20 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)