TPS50601ASPEVM-S
TPS50601A-SP シングル オペレーションの評価基板
TPS50601ASPEVM-S
概要
TPS50601A-SP は、放射線耐性が強化された 6.3-V、6-A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタ サイズの縮小により、さらに省スペースを実現できます。これらのデバイスは、放熱特性を強化した 20 ピンのセラミック デュアル インライン フラットパック パッケージに封止されています。
特長
- 放熱強化パッケージを使用した耐放射線特性を有する同期整流降圧コンバータ
- サイクル単位の電流制限による電流モード制御
- ロジック回路に使用する入力電圧 VIN と、MOSFET に使用する PVIN を分割
- 100kHz ~ 1MHz で柔軟なスイッチング周波数
- 外付けコンデンサにより可変のソフトスタート
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP シングル・オペレーションの評価基板
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP シングル・オペレーションの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module | 2017/09/26 | |||
| 証明書 | TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |