TPS51383EVM

4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51383EVM

ご注文はこちら

概要

TPS51383 と TPS51384 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51383 は、3.36V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、3.3V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。TPS51384 は、1.82V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、1.8V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。両方とも切り替え機能をサポートしており、特にノート PC の電源システム向けの設計を採用しています。

特長
  • 高精度のリファレンス電圧
  • 高速な負荷過渡応答
  • 軽負荷時の効率向上に役立つ自動スキップ モード動作
  • 25KHz を上回るスイッチング周波数に対応、OOA モードによる軽負荷動作
  • 優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションを実現し、外部補償を必要としない D-CAP3™ 制御モード
DC/DC コンバータ
TPS51383 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51383EVM — 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51383EVM 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51383 and TPS51384 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/08/30
証明書 TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。