ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS51383

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.36 Vout (min) (V) 3.36 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.36 Vout (min) (V) 3.36 Features Enable, Fixed Output, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start fixed, UVLO Fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-HR (RJN) 12 6 mm² 3 x 2
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 3.36V の出力電圧 ( TPS51383)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 3.3V、100mA LDO ( TPS51383)
  • 1.82V の出力電圧 ( TPS51384)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 1.8V、100mA LDO ( TPS51384)
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A の連続 IOUT をサポート
  • 低い静止電流:80µA
  • 25℃で ±1% のリファレンス電圧精度
  • -40℃~125℃で ±1.5% のリファレンス電圧精度
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 出力放電機能
  • 軽負荷時に PSM モードと OOA モードを選択可能
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 3.36V の出力電圧 ( TPS51383)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 3.3V、100mA LDO ( TPS51383)
  • 1.82V の出力電圧 ( TPS51384)
  • スイッチ・オーバー機能付きの 1.8V、100mA LDO ( TPS51384)
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A の連続 IOUT をサポート
  • 低い静止電流:80µA
  • 25℃で ±1% のリファレンス電圧精度
  • -40℃~125℃で ±1.5% のリファレンス電圧精度
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 出力放電機能
  • 軽負荷時に PSM モードと OOA モードを選択可能
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ

TPS51383 および TPS51384 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードがあり、外部補償は不要です。

TPS51383 は、3.36V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 3.3V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51384 は、1.82V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 1.8V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51383 と TPS51384 はどちらも超低静止電流機能を備えているため、システムのスタンバイ・モードでバッテリ寿命を延長できます。

TPS5138x は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

TPS51383 および TPS51384 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインおよび負荷レギュレーションを実現する D-CAP3 制御モードがあり、外部補償は不要です。

TPS51383 は、3.36V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 3.3V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51384 は、1.82V 固定、8AMAX の出力と、スイッチ・オーバー機能を備えた 1.8V、100mAMAX の LDO 出力を提供します。 TPS51383 と TPS51384 はどちらも超低静止電流機能を備えているため、システムのスタンバイ・モードでバッテリ寿命を延長できます。

TPS5138x は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51385 アクティブ オン時間に関する D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 24V 入力、7A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Lower current equivalent part with adjustable VOUT, higher switching frequency and no integrated LDO
TPS51386 アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ  Equivalent part with adjustable VOUT and no integrated LDO
比較対象デバイスと類似の機能
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers higher current (10 A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51383 および TPS51384 100mA LDO を搭載した 4.5V~24V 入力、8A の同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 10月 26日
アプリケーション・ノート D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors PDF | HTML 2023年 12月 22日
アプリケーション・ノート Non-Isolated DC/DC Designs for Raptor Lake in Notebook Computing Applications PDF | HTML 2023年 8月 16日
証明書 TPS51383EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51383EVM — 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51383 と TPS51384 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51383 は、3.36V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、3.3V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。TPS51384 は、1.82V の固定電圧で 8A の最大出力を供給するほか、1.8V で最大 100mA を供給する独立 LDO を搭載しています。両方とも切り替え機能をサポートしており、特にノート PC の電源システム向けの設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51383 PSPICE Model

SLUM843.ZIP (215 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJN) 12 Ultra Librarian