TPS51396AEVM
TPS51396A 4.5V ~ 24V入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS51396AEVM
概要
TPS51396AEVM 評価基板を使用して、複数の FET を内蔵し、高電圧入力対応、高効率の同期整流降圧コンバータ、TPS51396A を評価できます。TPS51396A の主な特長の一つは、その ULQ™ (超低静止電流) を通じて、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V ~ 24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、および UVLO を搭載しています。TPS51396A は、パワー グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。
特長
- 4.5V ~ 24V の入力電圧範囲
- 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
- 最大 8A の出力電流
- 3mm x 3mm の RQF パッケージ
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter
TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51396AEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/03/23 | ||
| 証明書 | TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/21 |