ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS51396A

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS51386 アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ  Higher efficiency and lower IQ in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00009 Duty cycle (max) (%) 88.6
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00009 Duty cycle (max) (%) 88.6
VQFN-HR (RJE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲:0.6V~7V
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • 連続出力電流:8A
  • RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
  • ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
  • MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
  • ラッチなしの OT および UVLO 保護
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
  • 入力電圧範囲:4.5V~24V
  • D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
  • 出力電圧範囲:0.6V~7V
  • 帰還電圧精度:1% (25℃)
  • 連続出力電流:8A
  • RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
  • ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
  • MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
  • MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
  • 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 出力放電機能を内蔵
  • サイクル単位の過電流保護
  • ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
  • ラッチなしの OT および UVLO 保護
  • 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ

TPS51396A は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた高効率同期整流降圧型コンバータです。

TPS51396A の主な特長の 1 つは、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現する ULQ (超低静止電流) 機能です。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V~24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。

TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。これは、パワー・グッド信号と出力放電機能の組み合わせによるものです。

TPS51396A の MODE ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または OOA モードを設定するのに利用できます。Eco-Mode は軽負荷動作中も高い効率を維持し、OOA モードは無負荷でも 25kHz を上回るスイッチング周波数で動作します。

TPS51396A は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.3ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51396A は、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

TPS51396A は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた高効率同期整流降圧型コンバータです。

TPS51396A の主な特長の 1 つは、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現する ULQ (超低静止電流) 機能です。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V~24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。

TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。これは、パワー・グッド信号と出力放電機能の組み合わせによるものです。

TPS51396A の MODE ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または OOA モードを設定するのに利用できます。Eco-Mode は軽負荷動作中も高い効率を維持し、OOA モードは無負荷でも 25kHz を上回るスイッチング周波数で動作します。

TPS51396A は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.3ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51396A は、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers higher IOUT with greater efficiency.
TPS568230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、8A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Includes hiccup protection.
TPS56C230 アクティブ ソリューション コスト重視の最適化済み、4.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Higher current equivalent with narrower VIN.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51396A 4.5V~24V、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ、バッテリ動作時間を伸ばす ULQ™ モード搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 7月 6日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51396AEVM — TPS51396A 4.5V ~ 24V入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51396AEVM 評価基板を使用して、複数の FET を内蔵し、高電圧入力対応、高効率の同期整流降圧コンバータ、TPS51396A を評価できます。TPS51396A の主な特長の一つは、その ULQ™ (超低静止電流) を通じて、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V ~ 24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51396A PSpice Transient Model

SLVMDM0.ZIP (295 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJE) 20 Ultra Librarian