TPS54020EVM-082

10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール

TPS54020EVM-082

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.

特長
  • 5V to 15V Input Range
  • 10A Output Current
  • 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
  • Current Limit: Hiccup Mode
  • 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
  • Programmable UVLO
  • Power Good
  • Prebias Start-up
DC/DC コンバータ
TPS54020 位相差同期機能搭載、4.5V ~ 17V、10A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54020EVM-082 — 10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54020EVM-082 10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/01
証明書 TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート HotRod QFN Application Note 2014/04/09
アナログ デザイン ジャーナル Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter 2013/04/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。