データシート
TPS54020
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~+150℃
- 8mΩ/6mΩ の MOSFET を内蔵
- 放熱特性の優れた 3.5mm × 3.5mm HotRod™ パッケージ
- ピーク電流モード制御
- Eco-mode™ パルス・スキップによる効率の向上
- 両方の MOSFET に対する過電流保護
- 選択可能な過電流保護方式
- 選択可能な過電流保護レベル
- 分割電源レール:1.6V~17V (PVIN)
- 電圧リファレンス:0.6V、精度 ±1%
- 200kHz~1.2MHz のスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 出力をプリバイアスした状態で起動
- 過熱保護および過電圧保護
- 調整可能なソフト・スタートおよび電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用パワー・グッド出力モニタ
- SYNC_OUT 機能により位相差 180° の出力クロック信号を提供
- SWIFT™ ドキュメントと WEBENCH については Web ページを参照
- WEBENCH Power Designer により、TPS54020 を使用するカスタム設計を作成
TPS54020 は 10A、4.5V~17V 入力の SWIFT コンバータです。画期的な 3.5mm × 3.5mm の HotRod パッケージにより、高密度の降圧設計を最適化できます。TPS54020 は必要な機能をすべて搭載したコンバータです。
ハイサイドおよびローサイド MOSFET の画期的な統合とパッケージングによって高効率を実現しており、高負荷条件では連続電流モード (CCM) で動作し、軽負荷時にはパルスをスキップしながら Eco-mode に遷移して効率を高めます。
両方の MOSFET に対する電流制限により、デバイスおよびシステムを保護できます。ハイサイド MOSFET ではサイクルごとの電流制限によって過負荷状況に対する保護を提供し、ローサイド MOSFET ではゼロ電流検出機能により、軽負荷動作時にローサイド MOSFET がオフになります。3 つの電流制限スレッショルドから選択可能なため、さまざまな用途に対応します。ヒカップまたはサイクルごとの過電流保護方式も選択できます。
サーマル・シャットダウン保護機能により、ダイ温度がサーマル・シャットダウン・トリップ・ポイントを超えるとスイッチングはディセーブルになり、設定された温度ヒステリシスの分だけ温度が低下し、シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとスイッチングはイネーブルになります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54020EVM-082 — 10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール
The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.
シミュレーション・モデル
TPS54020 TINA-TI Average Reference Design
SLVM904.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54020 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM657A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RUW) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。