TPS5402EVM

TPS5402 評価基板

概要

TPS5402EVM は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS5402 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1.7A の出力電流を供給します。TPS5402EVM は、50kHz ~ 1.1MHz の範囲の外部固定スイッチング周波数で動作する設計を採用しています。

特長
  • 3.5V ~ 28V の入力電圧範囲
  • パルス・スキッピング Eco-Mode により、負荷電流が 10mA のときに 80% を上回る効率
  • 1.7A までの最大連続出力負荷電流に対応
  • 調整可能な出力
DC/DC converters
TPS5402 3.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5402EVM — TPS5402 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS5402EVM TPS5402 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/01
証明書 TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。