TPS54116-Q1EVM-830

TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューション評価基板

TPS54116-Q1EVM-830

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、TPS54116-Q1 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPS54116-Q1 DC/DC コンバータは、DDR メモリ終端の目的で、1A のソース (供給) またはシンク (吸い込み) を実現する LDO を内蔵して、最大 4A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧コンバータです。

特長
  • DDR の VDDQ 出力と VTT 出力に対応
  • VTT のソース / シンクに適した動的負荷を搭載
  • VTTREF 出力
  • 最大 4A の VDDQ
  • 最大 ±1A の VTT 出力
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS54116-Q1 4A、2MHz VDDQ DC/DC コンバータ、1A VTT LDO、VTTREF を使用する車載用 DDR 電源ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューションの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54116-Q1EVM-830 TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューションの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2016/08/11
証明書 TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Four design tips to obtain 2MHz switching frequency PDF | HTML 2016/10/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。