TPS54116-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Single-chip DDR2, DDR3 and DDR3L Memory Power Solution
- 4-A Synchronous Buck Converter
- Integrated 33-mΩ High-side and 25-mΩ Low-side MOSFETs
- Fixed Frequency Current-mode Control
- Adjustable Frequency from 100 kHz to 2.5 MHz
- Synchronizable to an External Clock
- 0.6-V ±1% Voltage Reference Over Temperature
- Adjustable Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
- Monotonic Start-up Into Pre-biased Outputs
- 1-A Source/Sink Termination LDO with ±20-mV DC Accuracy
- Stable with 2 × 10-µF MLCC Capacitor
- 10-mA Source/Sink Buffered Reference Output Regulated to Within 49% to 51% of VDDQ
- Independent Enable Pins with Adjustable UVLO and Hysteresis
- Thermal Shutdown
- –40°C to 150°C Operating TJ
- 24-pin, 4-mm × 4-mm WQFN Package
The TPS54116-Q1 device is a full featured 6-V, 4-A, synchronous step down converter with two integrated MOSFETs and 1-A sink/source double data rate (DDR) VTT termination regulator with VTTREF buffered reference output.
The TPS54116-Q1 buck regulator minimizes solution size by integrating the MOSFETs and reducing inductor size with up to 2.5-MHz switching frequency. The switching frequency can be set above the medium wave radio band for noise sensitive applications and is synchronizable to an external clock. Synchronous rectification keeps the frequency fixed across the entire output load range. Efficiency is maximized through integrated 25-mΩ low-side and 33-mΩ high-side MOSFETs. Cycle-by-cycle peak current limit protects the device during an overcurrent condition and is adjustable with a resistor at the ILIM pin to optimize for smaller inductors.
The VTT termination regulator maintains fast transient response with only 2 × 10-µF ceramic output capacitance reducing external component count. The TPS54116-Q1 uses remote sensing of VTT for best regulation.
Using the enable pins to enter a shutdown mode reduces supply current to 1-µA. Under voltage lockout thresholds can be set with a resistor network on either enable pin. The VTT and VTTREF outputs are discharged when disabled with ENLDO.
Full integration minimizes the IC footprint with a small 4 mm × 4 mm thermally enhanced WQFN package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54116-Q1 2.95-V to 6-V Input, 4-A Step-Down Converter and 1-A Source/Sink DDR Termination Regulator データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 10月 17日 | ||
| ユーザー・ガイド | Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) | 2020年 7月 9日 | ||||
| 技術記事 | Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications | PDF | HTML | 2017年 6月 22日 | |||
| 技術記事 | Four design tips to obtain 2MHz switching frequency | PDF | HTML | 2016年 10月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54116-Q1EVM-830 — TPS54116-Q1 車載 DDR 電源ソリューション評価基板
この評価基板は、TPS54116-Q1 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板 (PCB) を提示する目的で設計済みです。外部デバイダを使用して、調整可能な出力電圧を実現することができます。TPS54116-Q1 DC/DC コンバータは、DDR メモリ終端の目的で、1A のソース (供給) またはシンク (吸い込み) を実現する LDO を内蔵して、最大 4A の出力を供給する設計を採用した同期整流降圧コンバータです。
TIDA-00530 — 低消費電力 TDA3x ベース システム向け車載電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。