TPS54160EVM-230

TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

TPS54160EVM-230

ご注文はこちら

概要

The TPS54160EVM-230 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS54160 DC/DC converter. This converter is a wide input voltage (3.5 - 60V), 2.5MHz, non-synchronous, externally compensated, step down converter capable of 1.5A of output current.The TPS54160EVM-230 provides two independent DC/DC converters based on the TPS54160. Theconverter at the top of the board (top converter) is designed to operate from a nominal 42VDC ±25% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from rectified 24VAC sources.The top converter provides a 5.0V output and up to 1.5A of output current. The top converter highlights a small solution size by using 0402 components with the minimum number of parts needed to provide a fully functional DC/DC converter complete with a programmed enable/disable voltage and soft start features.The converter at the bottom of the board (bottom converter) is designed to operate from 6.0V to 60V, the maximum recommended input voltage the TPS54160. The bottom converter provides a 3.3V output with up to 1.5A of output current. The bottom converter has additional component footprints that can be used by the designer to implement a variety of TPS54160 solutions.

DC/DC コンバータ
TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ TPS54160A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54160EVM-230 — TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54160EVM-230 TPS54160 をベースにした 2 種類の個別コンバータ設計向け評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54160EVM-230 2008/10/07
証明書 TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。