TPS54200EVM-818
TPS54200 同期整流 降圧 WLED ドライバ、評価基板
TPS54200EVM-818
概要
TPS54200 は、28V、1.5A、同期整流 モノリシック降圧 LED ドライバで、MOSFET が内蔵されています。TPS54200 は MOSFET、内部補償を SOT23-6 パッケージに内蔵し、電流モード制御を実装することで外付け部品数を減らすことができるため、小型の設計が可能になります。PWM ピンを使用して、アナログ調光モードと PWM 調光モードの両方を実装しています。深い調光機能により、最低 1% の調光比がサポートされます。安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED の開路と短絡の保護機能、センス抵抗の開路と短絡の保護機能、デバイスの過熱保護機能。過電流による破損から LED を保護するために、過電流が検出されるとドライバはシャットダウンされ、ラッチされます。
特長
- 2 つの 150mΩ/70mΩ MOSFET (連続出力電流 1.5A)
- アナログ / PWM の各調光モードで 200mV/100mV の内部電圧リファレンスを使用
- PWM 入力で、最小 1% の高精度アナログ調光
- LED の開路と短絡の保護
- センス抵抗の開路と短絡の保護
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54200EVM-818 — TPS54200 同期整流降圧 WLED ドライバの評価モジュール
TPS54200EVM-818 — TPS54200 同期整流降圧 WLED ドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module | 2016/10/17 | |||
| 証明書 | TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |